Pressure switch, MBC 5100

Прекъсвач за налягане, MBC 5100

061B110066

null: 5 - 20, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5100
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]14 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]20.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]5.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.00 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]0.50 MPa
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar]2.50 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar]1.00 bar
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Ключ за спецификация3231-2CB04
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]150.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2175 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe150.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2176.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]300.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаM20
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.326 Kilogram
Нето тегло0.276 Kilogram
Volume0.647 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423084944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm