Pressure switch, MBC 5100_061B100366

Прекъсвач за налягане, MBC 5100

061B100366

null: 10 - 100, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Бележки за връзка по наляганеС фланец
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5100
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]14 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]100.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]10.00 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]1.00 MPa
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar]12.00 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar]4.00 bar
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Ключ за спецификация4241-1DB04
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]150.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2175 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe150.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2176.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]300.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 11
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.308 Kilogram
Нето тегло0.258 Kilogram
Volume0.647 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423218622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm