MBC 5100 Pressure Switch M/32

Прекъсвач за налягане, MBC 5100

061B012366

null: -0.2 - 4, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)139
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Thread size (EF022694)1/4 inch
Width (EF000008)48
Алармен сигналПадане
Бележки за връзка по наляганеС фланец
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5100
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]4.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]-0.20 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]0.40 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]-0.02 MPa
Характеристика
Стойност
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar]0.45 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar]0.30 bar
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Ключ за спецификация1211-1DB04
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]15.0 bar
Макс. работно налягане [psig]220 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]218.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]30.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 11
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]0.350 MPa
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.298 Kilogram
Нето тегло0.248 Kilogram
Volume0.647 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428366472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm