Pressure switch, MBC 5100_061B010966

Прекъсвач за налягане, MBC 5100

061B010966

null: -0.2 - 1, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5100
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]1.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]-0.20 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]0.10 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]-0.02 MPa
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar]0.45 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar]0.30 bar
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Характеристика
Стойност
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Ключ за спецификация1011-2CB04
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. работно налягане [bar]15.0 bar
Макс. работно налягане [psig]220 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]218.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]30.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаM20
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.312 Kilogram
Нето тегло0.262 Kilogram
Volume0.647 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423213689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm