Прекъсвач за налягане, KPS45
060-413066
null: 4 - 40, Диференциал [bar]: 2.2 - 11, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPS
060-413066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | KPS45 PRESSOSTAT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E73170 |
| Алармен сигнал | Падане |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPS45 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 40.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 4.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 4.00 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 0.40 MPa |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 580.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 58.00 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 11.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 2.20 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 156.00 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 32.00 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мембрана |
| Идентичен продукт | 060-410666 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 120.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 1740 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 180.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 2611.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 240.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS КитайTYSKUL |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR макс. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| Фабрична настройка [MPa] | 1.200 MPa |
| Фабрична настройка [psig] | 177.0 psig |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT злато |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.188 Kilogram |
| Нето тегло | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |