Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Прекъсвач за налягане, KPS45

060-412966

null: 4 - 40, Диференциал [bar]: 2.2 - 11, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS45 PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
Алармен сигналПадане
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPS45
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]40.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]4.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]4.00 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]0.40 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]580.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]58.00 psig
Диференциал [bar] [макс]11.00 bar
Диференциал [bar] [мин]2.20 bar
Диференциал [psi] [макс]156.00 psi
Диференциал [psi] [мин]32.00 psi
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Идентичен продукт060-410666
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]120.0 bar
Макс. работно налягане [psig]1740 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe180.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2611.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]240.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS КитайTYSKUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR макс. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]1.600 MPa
Фабрична настройка [psig]232.0 psig
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.188 Kilogram
Нето тегло1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm