Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Прекъсвач за налягане, KPS43

060-411366

Диференциал [bar]: 2, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS43 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
Алармен сигналПовишаване
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKPS43
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диференциал [bar]2.00 bar
Диференциал [psi]29.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]120.0 bar
Макс. работно налягане [psig]1740 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe180.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2611.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]240.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактLR макс. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]0.800 MPa
Фабрична настройка [psig]116.0 psig
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.14 Kilogram
Нето тегло1.055 Kilogram
Volume1.87 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm