KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Прекъсвач за налягане, KPS47

060-312266

null: 6 - 60, Диференциал [bar]: 3.5 - 17, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)93
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS47 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)120.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
Width (EF000008)141
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPS47
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]60.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]6.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]870.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]87.00 psig
Характеристика
Стойност
Диференциал [bar] [макс]17.00 bar
Диференциал [bar] [мин]3.50 bar
Диференциал [psi] [макс]247.00 psi
Диференциал [psi] [мин]51.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]120.0 bar
Макс. работно налягане [psig]1740 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe180.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2611.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]240.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактLR макс. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.24 Kilogram
Нето тегло1.125 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423146956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm