KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Прекъсвач за налягане, KPS33

060-311766

Диференциал [bar]: 0.2, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)93
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS33 Pressure Switch M/8
Max. operating pressure (EF020449)10.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
Width (EF000008)141
Алармен сигналПовишаване
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPS33
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал [bar]0.20 bar
Характеристика
Стойност
Диференциал [psi]3.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe10.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]145.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактLR макс. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]0.070 MPa
Фабрична настройка [psig]10.2 psig
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.132 Kilogram
Нето тегло1.047 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm