KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Прекъсвач за налягане, KPS31

060-310966

null: 0 - 2.5, Диференциал [bar]: 0.1, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)93
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionKPS31 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)6.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE73170
Width (EF000008)141
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPS31
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]2.50 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]0.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]0.25 MPa
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]0.00 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]36.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]0.00 psig
Диференциал [bar]0.10 bar
Диференциал [psi]1.50 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]6.0 bar
Макс. работно налягане [psig]87 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe6.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]87.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактLR макс. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.108 Kilogram
Нето тегло1.06 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423146864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm