KPI36 Pressure Switch M/30

Прекъсвач за налягане, KPI35

060-543166

Диференциал [bar]: 0.6, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP55, Макс. работно налягане [bar]: 18
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KP / KPI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP55
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Алармен сигналПадане
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPI35
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциал [bar]0.60 bar
Диференциал [psi]9.00 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Макс. работно налягане [bar]18.0 bar
Макс. работно налягане [psig]261 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe18.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]261.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Китайc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]0.400 MPa
Фабрична настройка [psig]58.0 psig
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.489 Kilogram
Нето тегло0.455 Kilogram
Volume1.219 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm