Прекъсвач за налягане, KP35
060-538666
null: -0.2 - 7.5, Диференциал [bar]: 0.7 - 4, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP55, Макс. работно налягане [bar]: 17
060-538666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP55 |
| Material Description | KP35 Pressure Switch M/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024MH27572 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP35 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 7.50 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | -0.20 bar |
| Диапазон на регулиране | 6 inHg - 108 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 4.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 0.70 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 58.00 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 10.00 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 17.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 319.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.48 Kilogram |
| Нето тегло | 0.453 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |