Прекъсвач за налягане, KP34
060-219166
Диференциал [bar]: 0.16, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 4
060-219166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024MH27572 |
| Алармен сигнал | Падане |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP34 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диференциал [bar] | 0.16 bar |
| Диференциал [psi] | 2.30 psi |
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 4.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 58 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 6.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 87.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCEEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| Фабрична настройка [MPa] | 0.010 MPa |
| Фабрична настройка [psig] | 1.5 psig |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.522 Kilogram |
| Нето тегло | 0.481 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |