KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Прекъсвач за налягане, KP36

060-218766

null: 1 - 10.5, Диференциал [bar]: 0.7, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KP / KPI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product nameKP/KPI pressure switch
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP36
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]10.50 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]1.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]150.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]14.50 psig
Диференциал [bar]0.70 bar
Диференциал [psi]10.00 psi
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВъртящ се конектор на кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]17.0 bar
Макс. работно налягане [psig]246 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe22.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]319.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Китайc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4-18
Размер на електрическа връзкаNPSM 1/2 - 14
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A резистивен, монофаза
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеNPT
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.377 Kilogram
Нето тегло0.338 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.565 Liter
EAN/UPC5702428914147