KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Прекъсвач за налягане, KP37

060-214691

null: 4 - 21, Диференциал [bar]: 1.8 - 3, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 28

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP37
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]21.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]4.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]300.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]58.00 psig
Диференциал [bar] [макс]3.00 bar
Диференциал [bar] [мин]1.80 bar
Диференциал [psi] [макс]44.00 psi
Характеристика
Стойност
Диференциал [psi] [мин]26.00 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. работно налягане [bar]28.0 bar
Макс. работно налягане [psig]405 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe32.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]464.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4-18
Стандарт за връзка по наляганеANSI/ASME B1.20.1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеNPT
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.382 Kilogram
Нето тегло0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424497408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm