Прекъсвач за налягане, KP36
060-214591
null: 1 - 10.5, Диференциал [bar]: 0.7, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17
060-214591
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL approved refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024MH27572 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP36 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 10.50 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 1.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 150.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 14.50 psig |
| Диференциал [bar] | 0.70 bar |
| Диференциал [psi] | 10.00 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Въртящ се конектор на кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 17.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 319.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4-18 |
| Размер на електрическа връзка | NPSM 1/2 - 14 |
| Стандарт за връзка по налягане | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 120 V AC, 16 FLA, 96 LRA, 3A пилотен режим16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофаза240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | NPT |
| функция Reset | Ръчен макс. |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.377 Kilogram |
| Нето тегло | 0.338 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |