Прекъсвач за налягане, KPI35
060-132466
null: -0.2 - 8, Диференциал [bar]: 0.4 - 1.5, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 18
060-132466
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KPI35 PRESSOSTAT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPI35 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 8.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | -0.20 bar |
| Диапазон на регулиране | 6 inHg - 116 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 1.50 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 0.40 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 22.00 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диференциал [psi] [мин] | 6.00 psi |
| Електрическа връзка | Уплътнение за гумен кабел |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Идентичен продукт | 060-132566 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 18.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 261 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 18.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 261.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| Размер на електрическа връзка | 6-14 mm |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.402 Kilogram |
| Нето тегло | 0.368 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |