Pressure switch, KPI34, KPI35, KPI36_060-113066, 060-119666, 060-121766

Прекъсвач за налягане, KPI36

060-119666

null: 4 - 12, Диференциал [bar]: 0.5 - 1.6, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 18

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch I/48
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаKPI36
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]12.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]4.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]174.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]58.00 psig
Диференциал [bar] [макс]1.60 bar
Диференциал [bar] [мин]0.50 bar
Диференциал [psi] [макс]23.00 psi
Характеристика
Стойност
Диференциал [psi] [мин]7.00 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Идентичен продукт060-118966
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Макс. работно налягане [bar]18.0 bar
Макс. работно налягане [psig]261 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe18.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]261.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.324 Kilogram
Нето тегло0.289 Kilogram
Volume0.468 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423146710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm