KP 44 pressure switches (IP22)

Прекъсвач за налягане, KP44

060-001366

null: 2 - 12, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 0.5 - 6, Диференциална лява страна [bar]: 0.7 - 4, Диференциална дясна страна [bar]: 1, Функция на контакт: SPST(NO)+SPST(NC), функция Reset лява страна: Авто, функция Reset дясна страна: Авто

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP22
Material DescriptionKP44 Pressostat
MWP дясна страна [bar] Pe17.0 bar
MWP дясна страна [psig] Pe245.0 psig
MWP лява страна [bar] Pe17.0 bar
MWP лява страна [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP44
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диференциална дясна страна [bar]1.0 bar
Диференциална дясна страна [psi]14.5 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс]4.00 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин]0.70 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс]58.0 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин]10.0 psi
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Характеристика
Стойност
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar]19 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar]25 bar
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаДвоен контрол на налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс]6.0 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин]0.5 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс]87.0 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин]7.0 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.]12.00 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.]2.00 bar
Регулация, лява страна [psig]Pe [Макс]174.00 psig
Регулация, лява страна [psig]Pe [Мин]29.00 psig
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
Степен на защита Nema (~)2
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
функция Reset дясна странаАвто
функция Reset лява странаАвто
Функция на контактSPST(NO)+SPST(NC)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.572 Kilogram
Нето тегло0.52 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423148592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm