CS pressure switch

Прекъсвач за налягане, CS

031E023566

null: 4 - 12, Функция на контакт: TPST, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP55, Макс. работно налягане [bar]: 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP55
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM"""
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCS
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]12.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]4.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]174.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]58.00 psig
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [макс]4.00 bar
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [мин]2.00 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [макс]1.50 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [мин]1.00 bar
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Макс. работно налягане [bar]12.0 bar
Макс. работно налягане [psig]174 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLVDRoHSTYSKUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/2
Размер на електрическа връзкаPg 16
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактTPST

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.51 Kilogram
Нето тегло0.438 Kilogram
Volume1.219 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423208708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm