Прекъсвач за налягане, CS
031E021166
null: 2 - 6, Функция на контакт: TPST, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP43, Макс. работно налягане [bar]: 6
031E021166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP43 |
| Material Description | CS Pressure Switch I/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | CS |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 6.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 2.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 87.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 29.00 psig |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [макс] | 2.00 bar |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [мин] | 1.00 bar |
| Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [макс] | 1.00 bar |
| Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [мин] | 0.71 bar |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мембрана |
| Идентичен продукт | 031E219566 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 6.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 87 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 10.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 145.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/2 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 16 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | TPST |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.43 Kilogram |
| Нето тегло | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.891 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |