Прекъсвач за налягане, CAS147
060-316266
null: 6 - 60, Диференциал [bar]: 1 - 3, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120
060-316266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | CAS147 HIGH PRESSOSTAT, M8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CAS147 |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 60.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 6.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 870.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 87.00 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 3.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 1.00 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 43.50 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 14.50 psi |
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мембрана |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 120.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 1740 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 180.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 2611.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Налягане при пръсване [bar] | 240.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.178 Kilogram |
| Нето тегло | 1.096 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151707 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |