CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Прекъсвач за налягане, CAS145

060-316166

null: 4 - 40, Диференциал [bar]: 0.8 - 2.4, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCAS145 HIGH PRESSURE CONTROL, M8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCAS145
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-13 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]40.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]4.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]580.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]58.00 psig
Диференциал [bar] [макс]2.40 bar
Диференциал [bar] [мин]0.80 bar
Диференциал [psi] [макс]34.80 psi
Диференциал [psi] [мин]11.60 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМембрана
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]120.0 bar
Макс. работно налягане [psig]1740 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe180.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]2611.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]240.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.162 Kilogram
Нето тегло1.098 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm