CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Прекъсвач за налягане, CAS137

060-315266

null: 6 - 18, Диференциал [bar]: 0.3, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCAS137 PRESSOSTAT, M8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCAS137
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]18.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]6.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]261.00 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]87.00 psig
Диференциал [bar]0.30 bar
Диференциал [psi]4.40 psi
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. работно налягане [bar]27.0 bar
Макс. работно налягане [psig]392 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe27.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]392.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]72.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.006 Kilogram
Нето тегло0.918 Kilogram
Volume2.518 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423151714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm