BCP1 Pressure controller/ Pressure limiter

Прекъсвач за налягане, BCP1

017B0002

null: 0.1 - 1.1, Диференциал [bar]: 0.15 - 0.6, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionBCP1 Pressure Switch M/9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product nameBCP
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBCP1
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]1.10 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]0.10 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]15.95 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]1.45 psig
Диференциал [bar] [макс]0.60 bar
Диференциал [bar] [мин]0.15 bar
Диференциал [psi] [макс]8.70 psi
Диференциал [psi] [мин]2.20 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803
Характеристика
Стойност
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(c)
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Макс. работно налягане [bar]6.0 bar
Макс. работно налягане [psig]87 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe6.6 bar
Макс. тестово налягане [psig]96.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]9.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/2
Размер на електрическа връзкаPg 11
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеG
Тип контактно натоварванеA
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.7 Kilogram
Нето тегло0.574 Kilogram
Volume1.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423248032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm