Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Диференциален пресостат, RT260A

017D002166

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.5 - 4, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)390
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT260A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL approved refrigerantsR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Width (EF000008)93
Бележки за връзка по наляганеНипел на заварка d6.5/D10mm
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT260A
Време за освобождаване на релето [с]0 s
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.]18.00 bar
Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин]-1.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин]7.3 psi
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс]4.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин]0.50 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс]0.40 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин]0.05 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс]58.0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диференциален контакт [bar]0.30 bar
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Макс. работно налягане [bar]22.0 bar
Макс. работно налягане [psig]319 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe25.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]362.0 psig
Наименование на продуктаДиференциален пресостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаДиф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариГенерични аксесоариАксесоари на превключватели
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс]18 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин]-1 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс]261 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин]-15 psig
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.27 Kilogram
Нето тегло1.02 Kilogram
Volume4.715 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428042840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm