Диференциален пресостат, RT260A
017D001666
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.5 - 11, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42
017D001666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | RT260A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| UL approved refrigerants | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Бележки за връзка по налягане | Режещ пръстен 6 mm тръба |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | RT260A |
| Време за освобождаване на релето [с] | 0 s |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Макс.] | 31.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] Pe [Мин] | -1.00 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 22.0 psi |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 11.00 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 1.50 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 1.10 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.15 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 159.0 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диференциален контакт [bar] | 0.50 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 42.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 609 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 47.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 681.0 psig |
| Наименование на продукта | Диференциален пресостат |
| Обслужваем | Контактни системи |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоариАксесоари на превключватели |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 31 bar |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | -1 bar |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 450 psig |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | -15 psig |
| Размер на връзка по налягане | 12 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 8434-1 |
| степен на контакт | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | M |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
| Хладилни агенти | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.17 Kilogram |
| Нето тегло | 1.09 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |