Differential pressure switch, MBC 5180_061B129066, 061B129566

Диференциален пресостат, MBC 5180

061B129066

функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Тип връзка по налягане: G, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 45

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5180 Diff. pressure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5180
Време за освобождаване на релето [с]0 s
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин]4.3 psi
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс]5.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин]0.30 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс]0.50 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин]0.03 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс]72.5 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]14 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификация2031-1CB04
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe68.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]986.0 psig
Наименование на продуктаДиференциален пресостат
Налягане при пръсване [bar]90.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаДиф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс]30 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин]0 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс]435 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин]0 psig
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаPg 11
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.369 Kilogram
Нето тегло0.368 Kilogram
Volume0.989 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423218721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm