Диференциален пресостат, MBC 5180
061B128266
функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Тип връзка по налягане: G, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 45
061B128266
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Бележки за връзка по налягане | С фланец |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBC 5180 |
| Време за освобождаване на релето [с] | 0 s |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 4.3 psi |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 5.00 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 0.30 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 0.50 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.03 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 72.5 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | 14 °F |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | DIN-щепсел |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-5 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Ключ за спецификация | 2031-3DB04 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 68.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 986.0 psig |
| Наименование на продукта | Диференциален пресостат |
| Налягане при пръсване [bar] | 90.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 30 bar |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | 0 bar |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 435 psig |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | 0 psig |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.397 Kilogram |
| Нето тегло | 0.277 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |