Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Диференциален пресостат, MBC 5180

061B124166

функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Тип връзка по налягане: G, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 45

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Алармен сигналПовишаване
Бележки за връзка по наляганеС фланец
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBC 5180
Време за освобождаване на релето [с]0 s
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин]4.3 psi
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс]5.00 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин]0.30 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс]0.50 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин]0.03 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс]72.5 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]14 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаDIN-щепсел
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Характеристика
Стойност
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Ключ за спецификация2031-2DB04
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe68.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]986.0 psig
Наименование на продуктаДиференциален пресостат
Налягане при пръсване [bar]90.0 bar
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаДиф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс]30 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин]0 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс]435 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин]0 psig
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзкаM20
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Фабрична настройка [MPa]0.160 MPa
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.418 Kilogram
Нето тегло0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm