Диференциален пресостат, CAS155
060-313066
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.2 - 2.5, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 22
060-313066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 93 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | CAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL, M8 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 22.0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Width (EF000008) | 141 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CAS155 |
| Време за освобождаване на релето [с] | 0 s |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 2.9 psi |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 2.50 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 0.20 bar |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 0.25 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.02 MPa |
| Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 36.2 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -13 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диференциален контакт [bar] | 0.10 bar |
| Електрическа връз. коментари | Уплътнение на метален кабел |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 22.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 319 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 319.0 psig |
| Наименование на продукта | Диференциален пресостат |
| Налягане при пръсване [bar] | 42.0 bar |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 8 bar |
| работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | 0 bar |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 115 psig |
| работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | 0 psig |
| Размер на връзка по налягане | 1/4 |
| Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.622 Kilogram |
| Нето тегло | 1.546 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |