MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Трансмитер за налягане, MBS 8250, 0 bar - 345 bar, 0 psi - 5000 psi

064G1214

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: MBS 8250-7826-C2BD08
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-7826-C2BD08 I/48
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB вътрешно HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB вътрешно LTR ±FS [%]1.00 % RH
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMBS 8250
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]120 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]248 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]345.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]5000.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 8250-7826-C2BD08
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Необходимост от наблюдение за неизправностНо.
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]960.0 bar
Превишено налягане макс [psi]13924 psi
препоръчителна температура [°C]25 °C
препоръчителна температура [°F]77 °F
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 11926
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Точност при реф. темп. ±FS [%]0.50 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.061 Kilogram
Нето тегло0.059 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162286470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm