Трансмитер за налягане, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi
064G1212
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
064G1212
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 3 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB вътрешно HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB вътрешно LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MBS 8250 |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 120 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 51.71 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 750.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.50 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.50 V |
| Идентичен продукт | 064G1136 |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 8250-6816-C2BD08-4 |
| Количество в опаковка от определен вид | 48 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Необходимост от наблюдение за неизправност | Но. |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 960.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 13924 psi |
| препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
| препоръчителна температура [°F] | 77 °F |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 11926 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност при реф. темп. ±FS [%] | 0.50 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.06 Kilogram |
| Нето тегло | 0.059 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715162285916 |