Трансмитер за налягане, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi
064G1207
Електрическа връзка: Байонет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 9/16-18, Ключ за спецификация: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
064G1207
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 3 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 0.75 % RH |
| TEB вътрешно HTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB вътрешно LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 8200 |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 20 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 68 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 10.34 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 150.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -4 °F |
| единица за налягане препоръки | Absolute |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. коментари | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Байонет |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 72585 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.25 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.75 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход лим. Високо съотношение [%] | 93.00 % RH |
| Изход лим. Ниско съотношение [%] | 6.00 % RH |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 8200-6026-C6BD10-3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Необходимост от наблюдение за неизправност | Да |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 31.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 450 psi |
| препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
| препоръчителна температура [°F] | 77 °F |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | 9/16-18 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 11926-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност при реф. темп. ±FS [%] | 0.75 % RH |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.082 Kilogram |
| Нето тегло | 0.075 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702428572378 |