Трансмитер за налягане, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 14 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
064G1203
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 8250 |
| Време за реакция макс [мс] | 1 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 22.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 600.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 8702.26 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 105 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 221 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -4 °F |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Необходимост от наблюдение за неизправност | Но. |
| Одобрение | CE |
| Превишено налягане макс [bar] | 1400.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 20305 psi |
| препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
| препоръчителна температура [°F] | 77 °F |
| Размер на връзка по налягане | 14 x 1.5 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 6149-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Термално изместване HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Термално изместване LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Тип връзка по налягане | M |
| Точност при реф. темп. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.071 Kilogram |
| Нето тегло | 0.057 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |