MBS 8250 Pressure transmitter with AMP Econoseal

Трансмитер за налягане, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G4001

Електрическа връзка: AMP Econoseal, J-серия, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]1.00 % RH
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMBS 8250
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]22.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]100 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]250.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]3625.94 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]105 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]221 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-4 °F
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. коментариИнтегриран
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаAMP Econoseal, J-серия
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.50 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.50 V
Идентичен продукт064G1065
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 8250-3416-A2GB04-1
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Необходимост от наблюдение за неизправностНо.
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]1400.0 bar
Превишено налягане макс [psi]20305 psi
препоръчителна температура [°C]25 °C
препоръчителна температура [°F]77 °F
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Термално изместване HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Термално изместване LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Тип връзка по наляганеG
Точност при реф. темп. ±FS [%]0.50 % RH
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.063 Kilogram
Нето тегло0.059 Kilogram
Volume0.13 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423268177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens