Pressure Transmitters, MBS 8200

Трансмитер за налягане, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Електрическа връзка: Байонет, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 14 x 1.5, Ключ за спецификация: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 2
+ захранванеЩифт 1
+ изходЩифт 3
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB вътрешно HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB вътрешно LTR ±FS [%]3.00 % RH
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 8200
Време за реакция макс [мс]1 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]85 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]10 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]50 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]72.05 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]257 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-4 °F
единица за налягане препоръкиAbsolute
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. коментариDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаБайонет
Електрическа връзка стандартDIN 72585
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]5.25 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]4.75 V
изпускателна мембранаНо.
Изход лим. Високо съотношение [%]93.00 % RH
Изход лим. Ниско съотношение [%]6.00 % RH
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 8200-1726-C6FA08-3
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Необходимост от наблюдение за неизправностДа
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]113.7 bar
Превишено налягане макс [psi]1650 psi
препоръчителна температура [°C]25 °C
препоръчителна температура [°F]77 °F
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане14 x 1.5
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеISO 6149-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеM
Точност при реф. темп. ±FS [%]1.50 % RH
Точност, макс. +/- FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.5 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.083 Kilogram
Нето тегло0.076 Kilogram
Volume0.097 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens