MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Трансмитер за налягане, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЧерен
+ захранванеЧервен
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1900
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]24.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]3.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]43.51 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]176 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [in]79.00 in
Дължина на кабела [m]2.000 m
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. коментариЕкраниран кабел
Електрическа връзкаКабел
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1900-8511-A3GB04-2
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Необходимост от наблюдение за неизправностНо.
ОдобрениеCEcURus
Превишено налягане макс [bar]75.0 bar
Превишено налягане макс [psi]1088 psi
препоръчителна температура [°C]20 °C
препоръчителна температура [°F]68 °F
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка3 проводник
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Точност при реф. темп. ±FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]1.0 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.203 Kilogram
Нето тегло0.182 Kilogram
Volume1.311 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens