Трансмитер за налягане, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане
064G6604
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Черен |
| + захранване | Червен |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBS 1900 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 24.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 17.24 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 250.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 176 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | 32 °F |
| Дължина на кабела [in] | 79.00 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [m] | 2.000 m |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
| Електрическа връз. коментари | Екраниран кабел |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 28.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 9.00 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Необходимост от наблюдение за неизправност | Но. |
| Одобрение | CEcURus |
| Превишено налягане макс [bar] | 75.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 1088 psi |
| препоръчителна температура [°C] | 20 °C |
| препоръчителна температура [°F] | 68 °F |
| Размер на връзка по налягане | 1/4-18 |
| Размер на електрическа връзка | 3 проводник |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | NPT |
| Точност при реф. темп. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 1.0 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.199 Kilogram |
| Нето тегло | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.277 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |