MBS 1900 Pressure transmitter

Трансмитер за налягане, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6533

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 1900-2211-C2GB04-2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Трансмитери за налягане, Трансмитери за налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 1
+ захранванеЩифт 2
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2211-C2GB04-2
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеA
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBS 1900
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]24.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]16.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]232.06 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]176 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Характеристика
Стойност
единица за налягане препоръкиGauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияMBS 1900-2211-C2GB04-2
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Необходимост от наблюдение за неизправностНо.
ОдобрениеCEcURus
Превишено налягане макс [bar]75.0 bar
Превишено налягане макс [psi]1088 psi
препоръчителна температура [°C]20 °C
препоръчителна температура [°F]68 °F
Размер на връзка по налягане1/4
Размер на електрическа връзка3 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеDIN 3852-E
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Точност при реф. темп. ±FS [%]1.00 % RH
Точност, типична +/- FS [%]1.0 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.048 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume0.104 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423273188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens