Трансмитер за налягане, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: G, Ключ за спецификация: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 3 |
| + захранване | Щифт 1 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | DST P146 |
| Високо ниво на отсичане | 20.50 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 145.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
| Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 28.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 8.00 V |
| Идентичен продукт | 075G1210 |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Материал на корпуса | 304L |
| Материал на мокрени части | 316L |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Ниско ниво на отсичане | 3.80 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 40.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 580 psi |
| Размер на връзка по налягане | 1/4-A |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 1179-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| Цвят на електрически конектор | black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.068 Kilogram |
| Нето тегло | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |