Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Аксесоари, сензори, Кабел

073G0154

Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени частиCable with plug 2,50 m
Група продуктиАксесоари, сензори
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.]-40 °C
Дължина на кабела [in]100.00 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]2.500 m
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаMini Mate-N-Lok
Идентичен продукт073G0102
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКабел
Проводници [бр.]6 pc
Размер на електрическа връзка6 pin
Тип кабелMulti conductor
Употребено за продуктDST G

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло211 Gram
Нето тегло179 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255225560