Аксесоари, сензори, Кабел
073G0151
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 100
073G0151
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | Cable with plug 0,305 m |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Дължина на кабела [in] | 12.00 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [m] | 0.305 m |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Mini Mate-N-Lok |
| Идентичен продукт | 073G0099 |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Проводници [бр.] | 6 pc |
| Размер на електрическа връзка | 6 pin |
| Тип кабел | Multi conductor |
| Употребено за продукт | DST G |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 24 Gram |
| Нето тегло | 23 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |