Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Аксесоари, сензори, Кабел

073G0148

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40
Product lineSensing Solutions
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Включени частиCable with plug 0,305 m I/40
Група продуктиАксесоари, сензори
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на темпр. на кабела [°C] [Мин.]-40 °C
Дължина на кабела [in]12.00 in
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]0.305 m
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаMini Mate-N-Lok
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКабел
Проводници [бр.]6 pc
Размер на електрическа връзка6 pin
Тип кабелMulti conductor
Употребено за продуктDST G

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло24 Gram
Нето тегло23 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255225003