Аксесоари, сензори, Кабел
061H5198
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50
061H5198
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Включени части | Round packard w. 4,0 m cable |
| Група продукти | Аксесоари, сензори |
| Дължина на кабела [m] | 4.000 m |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Изход сигнал | NONE |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | NSK-PP18 |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Коментари | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | NSK |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.11 Kilogram |
| Нето тегло | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.201 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |