NSK, Packard connector, for Danfoss Saginomiya NSK Pressure sensors, with cable

Аксесоари, сензори, Кабел

061H5177

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionCable NSK PP13 I/50
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Включени частиRound packard w. 1,0 m cable
Група продуктиАксесоари, сензори
Дължина на кабела [m]1.000 m
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Изход сигналNONE
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияNSK-PP13
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктNSK

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.028 Kilogram
Volume0.07 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428274500
Proposition 65No significant risk