Sensor Cable XSK

Аксесоари, сензори, Кабел

061H5091

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor Cable XSK PP07 I/50
Product lineSensing Solutions
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Включени частиMolex w. 1,0 m cable
Връзка по налягане HEX [mm]14.0 mm
Група продуктиАксесоари, сензори
Дължина на кабела [m]1.000 m
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаMolex
Изход сигналNONE
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияXSK-PP07
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктXSK

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Volume0.206 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens