Аксесоари за тестови вентили, Адаптер, MBV 5000
061B720666
Типово обозначение: Адаптер, Употребено за продукт: MBV 5000, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 70
061B720666
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари за тестови вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 70 pc |
| Наименование на продукта | Адаптер |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | G |
| Типово обозначение | Адаптер |
| Употребено за продукт | MBV 5000 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.106 Kilogram |
| Нето тегло | 0.104 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529877 |