Аксесоари, допълнителен продукт, MBV 3000
061B7179
Hose For Connecting Manual Oil Pump
061B7179
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Hose For Connecting Manual Oil Pump |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBV 3000 |
| Група продукти | Аксесоари, допълнителен продукт |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс] | 40 bar |
| Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин] | 0 bar |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | 10 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | 50 °F |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Наименование на продукта | Accessory |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.197 Kilogram |
| Нето тегло | 0.12 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162429181 |