Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Регулиращи вентили и спирателни кранове, MBV 3000

061B7170

Вид на опаковката: Мултипак

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess включеноДа
Product lineIndustrial Refrigeration
Брой входове1 pc
Брой изходи [бр]1 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBV 3000
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиРегулиращи вентили и спирателни кранове
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Макс]40 bar
Диапазон на налягането (Pi) [bar] масло [Мин]0 bar
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]10 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]248 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]50 °F
Изпитателна функцияOther
изпитателно налягане бележки расмер на връзка16 x 2
Изходна връзка размер1/4
Изходна връзка типNPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид7 pc
Наименование на продуктаTest block for HPCO
ОдобрениеEAC
Размер на връзка по налягане1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеNPT
Тип на връзка с изпитателно наляганеM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло457 Gram
Нето тегло410 Gram
Volume0.535 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm